JAJT259 march 2023 ISOUSB211
図 5 では、OTG 機能付きスマートフォン (Micro-B コネクタ (メス)、デュアル・ロール・ポート付き) は、ISOUSB211EVM を介して Type-A (オス) と Micro-B (オス) を繋いで、ノート PC に接続されています。実験として、スマートフォンからノート PC にファイルをコピーします。
最初の接続時、スマートフォンに接続されたケーブルの端は、ハイ・インピーダンス (B-type デバイス) に設定された ID と接続されています。スマートフォンがハイ・インピーダンスに設定された ID ピンを認識すると、B-type の役割とみなします。ISOUSB211EVM の SN6505 経路を経由して、ノート PC からスマートフォンに電力が供給されます。スマートフォンは DP ライン上でプルアップをアサートし (B-type の役割を表します)、ISOUSB211 は 1.5kΩ の内部プルアップをサイド 1 に取り込みます。その後、A-type と B-type デバイス間の通信が、USB2.0 規格で開始されます。
ペリフェラルは通信が可能になり、データ転送が成功しました。