JAJT259 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 概要
  3. OTG USB アプリケーションの既存の実装
  4. On-the-Go 動作
  5. 絶縁 OTG の実装
  6. ISOUSB211 EVM を使用した OTG のデモ
  7. シナリオ A:USB ドライブ (バス電源) に接続された絶縁型 OTG モジュール
  8. シナリオ B:ノート PC (ホスト) に接続された絶縁型 OTG モジュール
  9. デモ
  10. スマートフォンとノート PC の接続
  11. 10スマートフォンの USB ドライブへの接続
  12. 11まとめ

デモ

次のセグメントでは、ISOUSB211EVM 評価基板を使用した OTG の実装について説明します。

A-type のデバイスから B-type のデバイスへの電力供給がどちらの方向にもできることを示すため、SN6505EVM を追加で導入します。