JAJT259 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 概要
  3. OTG USB アプリケーションの既存の実装
  4. On-the-Go 動作
  5. 絶縁 OTG の実装
  6. ISOUSB211 EVM を使用した OTG のデモ
  7. シナリオ A:USB ドライブ (バス電源) に接続された絶縁型 OTG モジュール
  8. シナリオ B:ノート PC (ホスト) に接続された絶縁型 OTG モジュール
  9. デモ
  10. スマートフォンとノート PC の接続
  11. 10スマートフォンの USB ドライブへの接続
  12. 11まとめ

絶縁 OTG の実装

図 3 は、任意の側がホストまたはペリフェラルのどちらとしても動作できるよう、絶縁型リピータが柔軟性を持つ必要があることを示しています。動作中、絶縁型リピータは電源オン時に 15kΩ のプルダウンを発生させます。1.5kΩ の外部プルアップを供給する側で接続が確立されます。もう一方の側はホストの役割を担い、リピータ内に 1.5kΩ の内部プルアップを発生させて、ダウンストリーム接続をミラーリングします。Micro-A プラグで接続された端子は初期の A デバイスの役割を引き継ぎ、Micro-B プラグで接続された端子は初期の B デバイスの役割を担います。初期の役割の割り当ての後、HNP には、デバイスが役割を交換しようとするシナリオで定義された一連の遷移があります。初期の A デバイスはバスを一時停止し、初期の B デバイスは 1.5kΩ のプルアップを切断して 15kΩ のプルダウンをイネーブルにすることで、接続待ち状態に遷移します。ラインが SE0 状態になると、A デバイスはペリフェラルの役割を引き継ぎ、内部の 1.5kΩ プルアップ抵抗を有効にすることで接続を確立します。この段階で、バスには初期の B デバイスによってペリフェラル接続として検出された J-state が反映されており、ホスト状態とみなされています。5V VBUS は、HNP によって決定される役割に関係なく、A デバイスから供給されます。

GUID-20221114-SS0I-PJNR-1PHF-BDFQDZTJPBZC-low.svg図 3 セルフ・パワー絶縁型 On-the-Go モジュールのブロック図。