JAJT259 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 概要
  3. OTG USB アプリケーションの既存の実装
  4. On-the-Go 動作
  5. 絶縁 OTG の実装
  6. ISOUSB211 EVM を使用した OTG のデモ
  7. シナリオ A:USB ドライブ (バス電源) に接続された絶縁型 OTG モジュール
  8. シナリオ B:ノート PC (ホスト) に接続された絶縁型 OTG モジュール
  9. デモ
  10. スマートフォンとノート PC の接続
  11. 10スマートフォンの USB ドライブへの接続
  12. 11まとめ

まとめ

絶縁型 USB OTG アプリケーションは、ホスト側とペリフェラル側がフレキシブルなアイソレータを使用して簡単に確立できます。これらのアイソレータは、DP/DM ラインの外部で 1.5kΩ のプルアップが最初に検出された側に基づいて動作中に構成されます。このような構成により、ハードウェアを変更することなく、フットプリントの小型化、コネクタの削減、完全に切り替え可能な役割を実現することができます。