JAJT259 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 概要
  3. OTG USB アプリケーションの既存の実装
  4. On-the-Go 動作
  5. 絶縁 OTG の実装
  6. ISOUSB211 EVM を使用した OTG のデモ
  7. シナリオ A:USB ドライブ (バス電源) に接続された絶縁型 OTG モジュール
  8. シナリオ B:ノート PC (ホスト) に接続された絶縁型 OTG モジュール
  9. デモ
  10. スマートフォンとノート PC の接続
  11. 10スマートフォンの USB ドライブへの接続
  12. 11まとめ

OTG USB アプリケーションの既存の実装

図 1 に示すように、絶縁型 USB プラットフォームを実装するための既存のアプローチとして、データリンクを確立するための専用のホストおよびペリフェラル・ポートを提供するという推奨事項があります。アップストリーム側 (ペリフェラル) のポートには、1.5kΩ の抵抗を経由して D+ プルアップ (フルまたは高速ペリフェラルを表しています) または D- プルアップ (低速ペリフェラルを表しています) があります。ダウンストリーム側 (ホスト) のデバイスには、USB2.0 規格に準拠した 15kΩ のプルダウン抵抗があります。ダウンストリーム側のポートは 5V VBUS レールに電力を供給し、アップストリーム側のポートからは電力供給されません。接続が確立されると、VBUS の存在が検出され、その後、プルアップの識別とパケット・トランザクションが発生します。そのため、ポートにホストかペリフェラルのどちらかの役割を担わせる必要のある絶縁型 OTG の実装では、アイソレータは接続に対して透明性を持つ必要があります。

GUID-20221114-SS0I-HN99-PRKX-B5JJSCHQTCT5-low.svg図 1 分離したホストとペリフェラルの実装。