JAJT259 march 2023 ISOUSB211
図 4 に、オンボード・コンポーネントを使用した絶縁型 USB-OTG の実装を示します。この回路には、絶縁型高速 USB リピータ ISOUSB211、5W プッシュプル・トランス・ドライバ SN6505、デュアル・チャネル・デジタル・アイソレータ ISO6721 が含まれており、絶縁型 USB-OTG 動作を実現しています。前のセクションで説明したように、USB-OTG アプリケーションでは、絶縁型 USB ソリューションは任意の側をアップストリームまたはダウンストリームにできるようにする必要があります。この柔軟性は、ISOUSB211 によって実現されます。自動ロール検出機能を搭載しているため、1.5kΩ のプルアップ抵抗を最初に検出したほうに基づいて、どちらの側でもアップストリームまたはダウンストリームの役割を容易に担うことができます。ISO6721 は、絶縁バリアを通って、コネクタから OTG モジュールに ID 情報を転送します。VBUS2 が利用可能かどうかを示す ISOUSB211 からの V2OK 信号は、OTG モジュールの USB_DET ピンに供給されます。USB2.0 規格では、VBUS が存在しない限り、デバイスは DP/DM ラインにプルアップを導入しないことが要求されています。OTG モジュールは、USB_DET ステータスに基づいて内部プルアップを制御します。電力供給を制御するための、2 次側の低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) 出力とコネクタの VBUS との間のパワー・パス内のスイッチは、モジュールに接続されているデバイスのタイプに基づいています。OTG モジュールは、オフチップ・ソースが接続されたデバイスの電源をオンにする必要がある場合に、VBUSON 信号を駆動します。これにより、2 次側の LDO の出力とコネクタの VBUS との間のスイッチが制御されます。