JAJT261 march   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2. 概要
  3. 統合の重要性
  4. FMCW
  5. チャープ
  6. ミキサ
  7. FFT とピーク検出
  8. 信号検出の指向性を持つビームステアリング
  9. 較正
  10. まとめ
  11. 10関連 Web サイト

概要

通常、人間のバイタルサインは、従来は患者の体にコードで接続されたモニタリング・システムを通して測定し、心電図と酸素飽和度センサを組み合わせて心拍数と呼吸数を報告しています。これらのセンサは、新生児や重度のやけどを負った患者、てんかんの患者や精神科の患者に常に接触させておくことは難しい場合があります。動ける患者にとって、日常生活を送りながらバイタルサインを監視することは困難です。

ミリ波 (mmWave) レーダー・センサは、患者の胸部の動きのような、非常に微細な動きも検出できます。胸部の動きは呼吸 (基本周波数) と心拍数の動き (追加の高調波) に影響されるため、胸部の動きの微細な測定によりバイタルサインを非接触に測定することが可能となります。

この機能の一番の成功要因は、患者の胸部の位置と速度を周波数変調連続波 (FMCW) センシングと複数の入出力 (MIMO) アンテナ・レーダー・システムを組み合わせて検出するセンサ能力です。

このセンサはベッドの動きも検出できるため、介護者に床擦れの可能性を通知したり、高齢の夫婦など、複数の患者を同時に監視することも可能です。また、ミリ波センサは、人の転倒を検出して、介護者にリアルタイムに通知することもできます。