JAJT270 July 2023 ADS1261
ADC のデータシートに記載されている消費電流は、定常状態の動作条件で規定された平均値です。さまざまな動作条件を持つ ADC では、いくつかの電流値の仕様が必要です。これらの条件には、データ レートに対してスケーリングされる平均 ADC 電源電流、またはプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) や電圧リファレンス (VREF) などの内部機能をイネーブルにしたときの、電流需要の増加を含めることができます。たとえば、表 1 に PGA と VREF を内蔵した 24 ビット、40kSPS、11 チャネルのデルタ シグマ ADC であるテキサス・インスツルメンツの ADS1261 の、さまざまな動作条件でのデータシート記載の電源仕様を示します。
電源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
IAVVD、IAVSS | アナログ電源電流 | PGA バイパス | 2.7 | 4.5 | mA | |
PGA モード、ゲイン = 1 ~ 32 | 3.8 | 6 | ||||
PGA モード、ゲイン = 64 または 128 | 4.3 | 6.5 | ||||
パワーダウン・モード | 2 | 8 | μA | |||
IAVVD、IAVSS | アナログ電源電流 (機能別) | 電圧リファレンス | 0.2 | mA | ||
40kSPS モード | 0.5 | |||||
電流源 | プログラムによる | |||||
IDVDD | デジタル電源電流 | 20SPS | 0.4 | 0.65 | mA | |
40kSPS | 0.6 | 0.85 | ||||
パワーダウン・モード | 30 | 50 | μA | |||
PD | 消費電力 | PGA モード | 20 | 32 | mW | |
パワーダウン・モード | 0.1 | 0.2 |
表 1 で強調表示されている「PGA バイパス」の部分は、PGA をバイパスした通常動作時に ADS1261 に引き込まれる平均アナログ電流が 2.7mA (標準値) または 4.5mA (最大値) であることを示しています。強調表示されている「機能別」の部分は、各機能をイネーブルにしたときの電流の増加量を示しています。これらの消費電流仕様はすべて、電流が安定した後にデバイスが引き込む平均電流を測定することで規定されています。
したがって、データシートの電源仕様では、デバイスまたはサポートしている回路が通常動作時に必要とするあらゆる過渡電流の要求を平均化しています。起動時およびスイッチング時の過渡電流が、データシートに規定されている値よりも大幅に大きくなる可能性があるため、これは重要です。信頼性の高いシステム設計を実現するには、平均電流と過渡電流の両方の需要に対応できる必要があります。