JAJT282 February 2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
固定周波数 DCS-Control は、高速過渡応答とスタッカビリティにより最新のプロセッサの厳しい負荷過渡要件と出力電流要件に対応でき、固定周波数動作と同期によりノイズに敏感なアプリケーションに最適です。車載用 ADAS とインフォテインメント、光学モジュール、産業用試験と測定、医療、航空宇宙と防衛のアプリケーションで有益です。調整可能な外部制御ループ補償により、最小の出力容量で高速過渡応答がサポートされるため、電源システムのサイズとコストを削減できます。