JAJT282 February   2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2DCS-Control トポロジの概要
  4. 3固定周波数 DCS-Control トポロジの概要
  5. 4スイッチング周波数の変動
  6. 5低リップルのパワー セーブ モード
  7. 6スタッキング (並列接続) による負荷電流の増加 (または減少)
  8. 7まとめ
  9. 8参考資料

はじめに

コンスタント オンタイム (COT) 制御トポロジの一般的な欠点は、スイッチング周波数が変動することと、外部クロックとの同期が不可能なことです。パワー セーブ モードへのシームレスな移行が可能なテキサス・インスツルメンツの固定周波数直接制御 (固定周波数 DCS-Control) トポロジは、過渡応答が高速な COT DCS-Control トポロジをベースに構築されており、発振器を追加することにより固定周波数動作とオプションのクロック同期機能を実現します。この組み合わせにより、高速過渡応答と特定のノイズ要件または周波数要件の両方を必要とするアプリケーションが可能になります。

他にも差動リモート センシング、外部制御ループ補償、スタッカビリティなどの特長があり、車載インフォテインメントや先進運転支援システム (ADAS)、通信機器の光学モジュール、産業用試験 / 測定、医療、航空宇宙と防衛など、ノイズに敏感なアプリケーションで使用されている大電流プロセッサの厳しい過渡要件に対応できます。この記事では、固定周波数 DCS-Control トポロジの概要を紹介し、その優れた過渡応答、一定で同期可能なスイッチング周波数、低リップルのパワー セーブ モード、大電流向けのスタッカビリティについて説明します。