JAJT283 February 2024 AMC131M03
EMI を最小化するためのいくつかの一般的な PCB 設計手法。詳細は参考文献でも説明されています [1]、[10]、[11]。
図 3 に、図 2 で紹介したアナログ シグナル チェーンの詳細な回路図を示します。
図 4 および 図 5 に、AMC131M03 の対応する PCB レイアウトへの放射エミッション低減手法の応用を示します。 図 4 に、高電圧ドメイン (AMC131M03 の左側の PCB 領域) での ADC 入力および電源配線用のパターンを短くし、バイパス コンデンサ C1、C6、C8、C9、C11、C13、C14、C24 を IC の近くに配置した「良好な」レイアウトを示します。
EMI を低減するうえで重要な要素の 1 つは、絶縁型グランド ノード ISO_GND の接地方式です。配線長を最小化し、高電圧ドメインにグランド プレーンを配置しないことで、このノードのアンテナが最小化され、放射エミッションが最小化されます [14]。フェライト ビーズ F1 と F2 を電源接続 DCDC_OUT と DCDC_HGND に挿入し、高周波ノイズを遮断します。電圧測定用に、(PCB の設計に依存する) 過剰な放射エミッションの周波数で高インピーダンスのフェライト ビーズ (F3) を分圧回路と直列に追加して配置することもできます。
図 5 に、「悪い」レイアウトを示します。ここで ISO_GND ノードに接続されたグランド プレーンはアンテナとして動作し、放射エミッションが大幅に増加する可能性があります [14]。
図 6 と 図 7 は、図 4 に示すレイアウト実装を使用した AMC131M03 PCB の放射エミッションの測定結果を示します。測定は、3m の距離を取った水平偏波と垂直偏波に構成された広帯域アンテナを使用しており、半無響室での CISPR 11 の要件に従っています。ADC は CLKIN ピンで連続クロックを受信し、変換結果を生成しています。ただし、エミッション プロファイルの特性評価が行われている間は、シリアル ペリフェラル インターフェイス通信は行われません。この設計は、13dB のマージンを確保していて、CISPR 11 Class A と Class B の各規格を満たしており、データと電力の両方に関して強化絶縁を達成した ADC として、市場で最小の放射エミッション性能を実現します。