JAJT284 February 2024 LM74700-Q1 , LM74900-Q1
高度な機能を備えた理想ダイオード コントローラを使用すると、OR 接続とパワー マルチプレクサ回路のさまざまなアーキテクチャを実現できます。理想ダイオード コントローラは、逆極性保護、逆電流ブロック、ロード ダンプ保護、アクティブ整流、過電圧保護、突入電流制限などの機能と利点を備えているため、入力電源パスの包括的な保護が可能になり、システムの信頼性と安全性を実現します。