JAJT313 September   2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2トポロジの概要
  4. 3AC 電圧低下に関する技術的な課題
  5. 4AC 電圧低下に対するソリューション
  6. 5結果
  7. 6参考資料

はじめに

データ センターのサーバー電源ユニットで電力損失が発生すると、エンターテインメントから金融取引、ホーム セキュリティ システムに至るまで、あらゆるサービスが中断される可能性があります。Open Compute Project (OCP) の V2 Power Shelf Specification [1] などの仕様では、堅牢な AC ドロップアウト制御アルゴリズムを用いてサーバーのダウンタイムを削減する必要性が指摘されています。また、データ センターでは、受動部品の小型化を図りながら力率補正 (PFC) の軽負荷とピーク効率を改善する費用対効果の優れた高ソリューションの実現が求められていますが、従来型の連続導通モード制御 [8 - 2] では難しくなっています。

この問題に対処するために、テキサス・インスツルメンツは 2 相統合型の三角波電流モード (iTCM) PFC (図 1) [9] を使用して、窒化ガリウム (GaN) ベースの高密度設計を開発しました。値の低いインダクタを高周波で動作させることで、この設計では高い効率 (>99%) と電力密度 (120 W/in3) を実現しいます。このような小型インダクタの場合、わずか数マイクロ秒のスイッチのオン時間で 70A を超えるスイッチ電流が発生するという、AC 電圧低下からの回復に特有の問題が生じます。また、タイミングが遅れると大きな逆電流が発生し、PFC の回復がさらに悪化する可能性もあります。電流レベルを安全な範囲に維持し、逆電流を防止するには、AC 電圧低下と回復の問題を解決する新しいソリューションを開発する必要がありました。この記事は、『可変周波数、ZVS (ゼロ電圧スイッチング)、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン』 [表 1] に基づくラボ検証データをもとに、10 に主要コンポーネントとシステム仕様を示すこのソリューションについて説明します。

GUID-20230803-SS0I-KFMG-3MMP-MFZ3FLM02XPB-low.svg図 1 インダクタと電流エンベロープを有する iTCM トポロジ
表 1 インダクタと電流エンベロープを有する iTCM トポロジ
パラメータ
AC 入力 90V~264V
ライン周波数 50Hz~60Hz
DC 出力 400 V
最大電力 5 kW
全負荷時のホールドアップ時間 20 ms
Lg、低周波インダクタ 140µH
Lb、高周波インダクタ 14µH
Cb、高周波ブロッキング コンデンサ 1.5µF
全高調波歪み (THD) OCP v3
電磁干渉 (EMI) 欧州規格 (EN) 55022 Class A
動作周波数 可変、75kHz ~ 1.2MHz
マイクロコントローラ TMS320F280049C [11]
高周波 GaN 電界効果トランジスタ (FET) (S11、S12、S22、S21) LMG3526R030 [12]
低周波シリコン FET (S3、S4) IPT60R022S7XTMA1
寸法 38mm × 65mm × 263mm
電力密度 120 W/インチ3