JAJT313 September   2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2トポロジの概要
  4. 3AC 電圧低下に関する技術的な課題
  5. 4AC 電圧低下に対するソリューション
  6. 5結果
  7. 6参考資料

参考資料

  1. V2 Power Shelf Specification 6600W @ 12.6V DC (2+1) Redundant‌』 (英語)。OPEN Compute Project。Facebook:カリフォルニア州メンロパーク、2015 年 2 月。
  2. Fernandes、Ryan、Olivier Trescases。『A Multimode 1-MHz PFC Front End With Digital Peak Current Modulation‌』 (英語)。IEEE Transactions on Power Electronics 31、no. 8 (2016 年 8 月):pp. 5694 ~ 5708. doi:10.1109/TPEL.2015.2499194 で公開。
  3. Shu Fan Lim、Ashwin M. Khambadkone。『A Multimode Digital Control Scheme for Boost PFC with Higher Efficiency and Power Factor at Light Load』 (英語)。2012 Twenty-Seventh Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC)、pp. 291~298. doi:10.1109/APEC.2012.6165833 で公開。
  4. Huang、Long、Wenxi Yao、Zhengyu Lu。『Interleaved Totem-Pole Bridgeless PFC Rectifier with ZVS and Low Input Current Ripple』 (英語)2015 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE)、pp. 166~171. doi:10.1109/ECCE.2015.7309684 で公開。
  5. Zhengyang Liu。2017.『Characterization and Application of Wide-Band-Gap Devices for High Frequency Power Conversion』 (英語)。博士論文、バージニア工科大学。
  6. Kim、J.W.、S.M.Choi、K.T.Kim。『Variable On-Time Control of the Critical Conduction Mode Boost Power Factor Correction Converter to Improve Zero-Crossing Distortion』 (英語)。2005 International Conference on Power Electronics and Drives Systems、pp. 1542~1546、doi:10.1109/PEDS.2005.1619933 で公開。
  7. Xu、Xiaojun、Alex Q. Huang。『A Novel Closed Loop Interleaving Strategy of Multiphase Critical Mode Boost PFC Converters』 (英語)。2008 Twenty-Third Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC)、pp. 1033~1038、doi:10.1109/APEC.2008.4522849 で公開。
  8. Neumayr、D.、D. Bortis、E. Hatipoglu、J.W.Kolar、G. Deboy。『Novel Efficiency-Optimal Frequency Modulation for High Power Density DC/AC Converter Systems』 (英語)。2017 IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEC 2017-ECCE Asia)、pp. 834~839、doi:10.1109/IFEEC.2017.7992148 で公開。
  9. Daniel Rothmund、Dominik Bortis、Jonas Huber、Davide Biadene、Johann W. Kolar。『10 kV SiC-Based Bidirectional Soft-Switching Single-Phase AC/DC Converter Concept for Medium-Voltage Solid-State Transformers』 (英語)。2017 IEEE 8th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG)、pp. 1~8、doi:10.1109/PEDG.2017.7972488 で公開。
  10. テキサス・インスツルメンツ (発行年記載なし)『可変周波数、ZVS (ゼロ電圧スイッチング)、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン』テキサス・インスツルメンツのリファレンス デザイン No. PMP40988。2022 年 12 月 27 日アクセス。
  11. テキサス・インスツルメンツ (発行年記載なし)『100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 256KB フラッシュと CLA (制御補償器アクセラレータ) と InstaSPIN-FOC™ と CLB (構成可能論理ブロック) と PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン』2022 年 12 月 27 日アクセス。
  12. テキサス・インスツルメンツ (発行年記載なし)『車載、ドライバと保護機能と温度レポート機能を内蔵、650V、30mΩ の GaN FET』2022 年 12 月 27 日アクセス。