JAJT344 September   2024 ADC32RF55 , DAC39RF12

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2周波数ホッピングとは
  4. 3周波数ホッピング手法の進化
  5. 4試験 / 測定機器分野のアプリケーション
  6. 5まとめ
  7. 6関連ウェブサイト

まとめ

高速周波数ホッピング手法は、周波数間を高速かつ高精度に遷移できるようにすることで、柔軟性と精度を向上し、進化する技術ニーズにより良く適応できるようにします。試験 / 測定機器に対する要求が増大し続ける中、最先端の性能を維持し、包括的な試験能力を確保するには、高速周波数ホッピング方式を理解し、実装することが不可欠です。