DAC39RF12
- 16 ビット、12/24GSPS、マルチナイキスト DAC コア
- 最大入力データ レート:
- 8 ビット、シングル チャネル、DES モード:24GSPS
- 12 ビット、シングル チャネル、DES モード:15.5GSPS
- 16 ビット、シングル チャネル:12GSPS
- 8 ビット、デュアル チャネル、12GSPS
- 12 ビット、デュアル チャネル:7.75GSPS/Ch
- 16 ビット、デュアル チャネル:6.2GSPS/Ch
- 出力帯域幅 (-3dB):12GHz
- fOUT = 2.997GHz、DES2XL モード、DEM/Dither off の場合の性能
- ノイズ フロア (小信号):-155dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS):–60dBc
- IMD3 (各トーン -7dBFS):–60dBc
- 付加位相ノイズ、10kHz オフセット:-137dBc/Hz
- 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
- 補間:1x、2x、3x、4x、6x、8x …256x
- I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
- デュアル チャネルのダイレクト RF サンプリングに使用する、複素信号から実信号へのアップコンバージョン
- 64 ビットの周波数分解能 NCO
- 高速周波数ホッピングに適した高速再構成インターフェイス
- 200MHz クロックの 4 ビット データ
- 60ns での再構成 (32 ビット周波数)
- 位相干渉を使用する任意の周波数ホッピング
- JESD204C インターフェイス
- 最大 12.8Gbps で最大 16 レーン
- Class C-S、Subclass-1 互換
- 内部 AC カップリング コンデンサ
- SYSREF タイミング自動較正用の SYSREF ウィンドウ処理
DAC39RF12 および RFS12 は、16 ビット分解能のデュアルおよびシングル チャネル D/A コンバータ (DAC) のファミリです。これらのデバイスは、直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成のいずれかに対して、非補間または補間 DAC として使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 24GSPS、2 チャネルの場合は 12GSPS です。このデバイスは、10GHz を超える搬送波周波数で、最大 10GHz、7.5GHz、および 6GHz の信号帯域幅 (8、12、16 ビットの入力分解能) の信号を生成できるため、C バンドを通した X バンドへの直接サンプリングを可能にします。
また、このデバイスは、高いサンプリング レート、出力の周波数範囲、64 ビットの NCO 周波数分解能、位相コヒーレンスを備えた任意の周波数ホッピングにより、任意波形生成 (AWG) とダイレクト デジタル合成 (DDS) も可能です。
JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、最大 12.8Gbps に対応する 16 のレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC39RF10EVM — DAC39RF10 評価基板
DAC39RF10EVM は、TI の D/A コンバータ (DAC) である DAC39RF10 の評価に使用できる評価ボードです。DAC39RF10 はデュアルチャネル、16/08 ビットの DAC です。DAC39RF10 は、16 ビット分解能、シングルチャネルとデュアルチャネルの各種 D/A コンバータ (DAC) で構成されたファミリに属しています。これらのデバイスは、シングル チャネルまたはデュアル チャネルの非補間 DAC として使用できます。このデバイスは、直接 RF サンプリング モードまたはベースバンド モードの補間 DAC としても使用できます。最大入力データ (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCBGA (ACK) | 256 | Ultra Librarian |
FCBGA (ACL) | 256 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。