DAC39RF10EVM

DAC39RF10 評価基板

DAC39RF10EVM

購入

概要

DAC39RF10EVM は、TI の D/A コンバータ (DAC) である DAC39RF10 の評価に使用できる評価ボードです。DAC39RF10 はデュアルチャネル、16/08 ビットの DAC です。DAC39RF10 は、16 ビット分解能、シングルチャネルとデュアルチャネルの各種 D/A コンバータ (DAC) で構成されたファミリに属しています。これらのデバイスは、シングル チャネルまたはデュアル チャネルの非補間 DAC として使用できます。このデバイスは、直接 RF サンプリング モードまたはベースバンド モードの補間 DAC としても使用できます。最大入力データ レートは、シングル チャネル モードで 20.48GSPS、デュアル チャネル モードまたはベースバンド モードで 10.24GSPS です。このデバイスは、8GHz を上回る搬送波周波数を対象にしており、最大 10GHz、7.5GHz、5GHz いずれかの信号帯域幅 (入力分解能は 8、12、16 ビットのいずれか) で信号を生成でき、C バンドから X バンドの範囲で直接サンプリングが可能です。DAC39RF10 には、高いサンプリング レート、広い出力周波数範囲、64 ビットの NCO (数値制御発振器) 周波数分解能、位相コヒーレンスが可能な任意の周波数ホッピングという特長があり、各種波形生成 (AWG) とダイレクト デジタル シンセサイザ (DDS) に対応できます。JESD204B や JESD204C と互換性のあるシリアル インターフェイスは、最大 12.8Gbps に対応する 16 組のレシーバ ペアを搭載しています。このインターフェイスは JESD204B や JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用すると、ディタミニスティック (確定的) レイテンシとマルチデバイス同期を実現できます。

特長
  • オンチップ バラン結合型のアナログ出力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
  • USB インターフェイス経由で、使いやすいソフトウェア GUI を使用して DAC39RF10 と LMX1204 と LMK04828 の各デバイスを多様な方法で構成することが可能
  • 高速データ コンバータ Pro ソフトウェアを使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
  • TSW14J59EVM データ パターン ジェネレータ カードとの接続がシンプル
RF PLL / シンセサイザ
LMX1204 JESD204B/C 対応、SYSREF サポート、位相同期機能搭載、12.8GHz RF バッファ、逓倍器、分周器

 

クロック ジッタ クリーナ
LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。

 

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC39RF10 16 ビット、2 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RF10-SEP 耐放射線特性、30krad、16 ビット、2 チャネル、10.4GSPS、12GHz、RF D/A コンバータ DAC39RF10-SP 放射線耐性保証、300krad、16 ビット、2 チャネル、10.4GSPS、12GHz RF D/A コンバータ DAC39RF10EF 入力レート制限機能搭載、16 ビット、2 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RF12 16 ビット、2 チャネル、24GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RFS10 16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RFS10-SEP 耐放射線特性、30krad、16 ビット、1 チャネル、10.4GSPS、12GHz、RF DAC D/A コンバータ DAC39RFS10-SP 放射線耐性保証、300krad、16 ビット、1 チャネル、10.4GSPS、12GHz RF D/A コンバータ DAC39RFS10EF 入力レート制限機能搭載、16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RFS12 16 ビット、1 チャネル、24GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DDS39RF10 16 ビット、2 チャネル、20.48GSPS、12GHz RF ダイレクト デジタル シンセサイザ (DDS) DDS39RF12 16 ビット、2 チャネル、24GSPS、12GHz RF、RF ダイレクト デジタル シンセサイザ (DDS) DDS39RFS10 16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz RF ダイレクト デジタル シンセサイザ (DDS) DDS39RFS12 16 ビット、1 チャネル、24GSPS、12GHz RF、RF ダイレクト デジタル シンセサイザ (DDS)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC39RF10EVM

DAC39RF10 評価基板

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC39RF12EVM-GUI — DAC39RF12EVM-GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DAC39RF12EVM-GUI DAC39RF12EVM-GUI

close
最新バージョン
バージョン: 3.1.2
リリース日: 14 2 2025
lock DAC39RF12EVM_SW_Package_v3.1.2.exe  — 81567 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC39RF12 16 ビット、2 チャネル、24GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RFS12 16 ビット、1 チャネル、24GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RF10 16 ビット、2 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RF10-SEP 耐放射線特性、30krad、16 ビット、2 チャネル、10.4GSPS、12GHz、RF D/A コンバータ DAC39RF10-SP 放射線耐性保証、300krad、16 ビット、2 チャネル、10.4GSPS、12GHz RF D/A コンバータ DAC39RF10EF 入力レート制限機能搭載、16 ビット、2 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RFS10 16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ DAC39RFS10-SEP 耐放射線特性、30krad、16 ビット、1 チャネル、10.4GSPS、12GHz、RF DAC D/A コンバータ DAC39RFS10-SP 放射線耐性保証、300krad、16 ビット、1 チャネル、10.4GSPS、12GHz RF D/A コンバータ DAC39RFS10EF 入力レート制限機能搭載、16 ビット、1 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
DAC39RF10EVM DAC39RF10 評価基板

リリース情報

This software tool is meant to support the DAC39RF12EVM.

最新情報

  • No longer crashes upon startup for systems where no FTDI device has ever been connected prior to launching GUI executable.
  • Minor GUI behavior bug fixes.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド DAC39RF10EVM User's Guide PDF | HTML 2023年 4月 26日
証明書 DAC39RF10EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ