JAJU751G September 2019 – October 2023
ラボ 1 では、DC 電源を入力 J7 に接続できます。約 500Ω、400W の負荷抵抗を HVBUS、PGND ネットの出力に接続する必要があります。
ラボ 2 では、DC 電源を入力 J7 に接続できます。約 100Ω、400W の負荷抵抗を HVBUS、PGND ネットの出力に接続する必要があります。
ラボ 3 では、単相 AC 電源を入力 J7 に接続できます。約 500Ω、400W の負荷抵抗を HVBUS、PGND ネットの出力に接続する必要があります。
ラボ 4 では、単相 AC 電源を入力 J7 に接続できます。約 0.2 A、1500W の定電流を HVBUS、PGND ネットの出力に接続する必要があります。
6.図 3-1 に示すように、電流 / 電圧プローブを接続して入力電流、入力電圧、出力電圧を観測できます。