6 Revision History
Changes from Revision B (January 2023) to Revision C (June 2023)
- RstP (RisoP) および RstN (RisoN) 誤字を修正Go
-
式 19 を更新Go
Changes from Revision A (December 2022) to Revision B (January 2023)
- 1400V を 1200V に更新
Go
- 以下のように更新「低消費電力: 5mA 未満の入力電流」から「低消費電力:
9mA 未満の入力電流」
Go
Changes from Revision * (May 2022) to Revision A (December 2022)
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- この文書の第 2 版では、設計ガイドを大幅に更新しています。たとえば、PE 損失の検出や AC ラインでの絶縁監視などの機能が追加されました。「テスト結果」には、より詳細な HV 測定値を記載しています。複数の章の軽微な問題を修正し、図を追加または改善しました。ソフトウェアについて説明する章を追加しました。Go