JAJU838 August   2021 MCF8316A

 

  1.   商標
  2. 1注意および警告
  3. 2はじめに
  4. 3クイック・スタート・ガイド
  5. 4ハードウェアとソフトウェアの概要
    1. 4.1 ハードウェア接続の概要 – MCF8316AEVM
    2. 4.2 接続の詳細
    3. 4.3 MSP430FR2355 マイクロコントローラおよびユーザー・インターフェイス
    4. 4.4 LED ライト
    5. 4.5 ユーザーが構成可能な設定
  6. 5ハードウェア設定
  7. 6MCF8316A GUI アプリケーション
    1. 6.1 GUI の実行
    2. 6.2 オフライン・インストーラ
  8. 7MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア
    1. 7.1 Code Composer Studio のダウンロードおよび MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア・コードのインポート
    2. 7.2 eZ-FET を使用した MSP430FR2355 のプログラム
  9. 8回路図
    1. 8.1 主電源およびπ型フィルタ
    2. 8.2 コネクタおよびインターフェイス
    3. 8.3 USB から UART への変換
    4. 8.4 MCU のプログラミングおよびデバッグ
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCF8316A 3 相センサレス FOC 統合ドライバ
    7. 8.7 降圧レギュレータ
    8. 8.8 ステータス LED
    9. 8.9 スイッチおよびスピード入力
  10. 9改訂履歴

接続の詳細

図 4-2 に、 3 相センサレス・ブラシレス DC モータを駆動するための MCF8316AEVM への接続を示します。

4.5V~35V の電源またはバッテリをコネクタ J7 の VBAT または VM と PGND 端子に接続します。VBAT 端子と PGND 端子には、逆極性保護および π型フィルタが実装されています。逆極性保護および π型フィルタをバイパスするには、ボード上の VM 端子または VM テスト・ポイントと PGND に電源を接続します。

BLDC モータの 3 つの相は、 MCF8316AEVM に搭載されているねじ端子コネクタ J8 の A、B、C 端子に直接接続します。

GUID-20210823-SS0I-XCSR-XQ1R-K1KWRX0LGGWB-low.png図 4-2 モータから MCF8316AEVM への接続

図 4-3 は、評価基板と GUI の間で通信を行うための micro-USB ケーブルを MCF8316AEVM に接続する位置を示します。USB データおよび USB からの 5V 電源は、UART データおよび MSP430FR2355 マイクロコントローラに電力を供給するための 3.3V 電源に変換されます。USB 電源からの 5V は 500mA に制限され、 FTDI チップからの 3.3V は 30mA に制限されています。これらのレールに対して、より多くの電流供給を希望する場合は、 5V_SEL ジャンパ J3 および 3V3_SEL ジャンパ J5 を使用して、外部電源レールを接続することができます。

GUID-20210823-SS0I-NKPT-CSNK-2W3Q74LT8XB4-low.png図 4-3 MCF8316AEVM の Micro-USB コネクタと UART