JAJU838 August   2021 MCF8316A

 

  1.   商標
  2. 1注意および警告
  3. 2はじめに
  4. 3クイック・スタート・ガイド
  5. 4ハードウェアとソフトウェアの概要
    1. 4.1 ハードウェア接続の概要 – MCF8316AEVM
    2. 4.2 接続の詳細
    3. 4.3 MSP430FR2355 マイクロコントローラおよびユーザー・インターフェイス
    4. 4.4 LED ライト
    5. 4.5 ユーザーが構成可能な設定
  6. 5ハードウェア設定
  7. 6MCF8316A GUI アプリケーション
    1. 6.1 GUI の実行
    2. 6.2 オフライン・インストーラ
  8. 7MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア
    1. 7.1 Code Composer Studio のダウンロードおよび MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア・コードのインポート
    2. 7.2 eZ-FET を使用した MSP430FR2355 のプログラム
  9. 8回路図
    1. 8.1 主電源およびπ型フィルタ
    2. 8.2 コネクタおよびインターフェイス
    3. 8.3 USB から UART への変換
    4. 8.4 MCU のプログラミングおよびデバッグ
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCF8316A 3 相センサレス FOC 統合ドライバ
    7. 8.7 降圧レギュレータ
    8. 8.8 ステータス LED
    9. 8.9 スイッチおよびスピード入力
  10. 9改訂履歴

MSP430FR2355 マイクロコントローラおよびユーザー・インターフェイス

MCF8316AEVM には、 MSP430FR2355 低消費電力マイクロコントローラ (図 4-4を参照) が搭載されており、 I2C 経由で MCF8316A と通信します。

MSP430FR2355 をプログラムするには、外付けの MSP430 FET プログラマを Spy-Bi-Wire (SBW) インターフェイス・コネクタ J4 に接続する必要があります。多くの MSP430™ ローンチパッドは、オンボードの eZ-FET デバッグ・プローブを提供しています。このデバッグ・プローブから MCF8316AEVM へジャンパ線を接続すると、 MSP430FR2355 マイクロコントローラにファームウェアをフラッシュ書き込みできます。

ユーザーは、いつでもリセット (RST) ボタンを使って MCU プログラムをリセットし、再起動することができます。2 個のアクティブ LOW の LED (D6 および D7) は、デバッグ目的にも利用できます。

最後に、 32 ピンコネクタ J6 のシャント・ジャンパ・ブリッジには、マイクロコントローラと MCF8316A の間の信号がすべて接続されています。これらのジャンパは、マイクロコントローラをゲート・ドライバから切り離すために、必要に応じて挿入または除去することができます。これによって、マイクロコントローラ信号をデバッグしたり、あるいは、外付けマイクロコントローラによる スタンドアロン・ゲート・ドライバとして MCF8316AEVM を使うこともできます。

GUID-20210823-SS0I-SH0J-BKDP-V56B586WFHHW-low.png図 4-4 MCF8316AEVM 上の MSP430FR2355 MCU および ユーザー・インターフェイス