JAJU838 August 2021 MCF8316A
MCF8316AEVM には 5 つのステータス LED が実装されており、評価基板の電源および機能のステータスを表示します。デフォルトでは、基板に電力を供給し、プログラムをマイコンにフラッシュ書き込みした時点で、 VM LED と 3.3V 降圧 LED が点灯します。表 4-1 に LED の説明を示します。電源投入時にオンになっている LED を太字で示しています。また、図 4-5 に LED の位置を示します。
記号 | 名称 | 色 | 概要 |
---|---|---|---|
D1 |
降圧レギュレータ |
緑 |
内部降圧レギュレータ電圧出力 |
D2 |
nFAULT |
赤 |
MCF8316A でフォールト状態が発生すると点灯 |
D3 |
ALARM |
赤 |
MCF8316A でアラーム状態が発生すると点灯 |
D4 |
VM |
緑 |
基板にモーター電源供給 |
D5 |
MSP-LED1 |
赤 |
UART またはデバッグに使用 |
D6 |
MSP_LED2 |
赤 |
UART またはデバッグに使用 |