JAJU838 August   2021 MCF8316A

 

  1.   商標
  2. 1注意および警告
  3. 2はじめに
  4. 3クイック・スタート・ガイド
  5. 4ハードウェアとソフトウェアの概要
    1. 4.1 ハードウェア接続の概要 – MCF8316AEVM
    2. 4.2 接続の詳細
    3. 4.3 MSP430FR2355 マイクロコントローラおよびユーザー・インターフェイス
    4. 4.4 LED ライト
    5. 4.5 ユーザーが構成可能な設定
  6. 5ハードウェア設定
  7. 6MCF8316A GUI アプリケーション
    1. 6.1 GUI の実行
    2. 6.2 オフライン・インストーラ
  8. 7MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア
    1. 7.1 Code Composer Studio のダウンロードおよび MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア・コードのインポート
    2. 7.2 eZ-FET を使用した MSP430FR2355 のプログラム
  9. 8回路図
    1. 8.1 主電源およびπ型フィルタ
    2. 8.2 コネクタおよびインターフェイス
    3. 8.3 USB から UART への変換
    4. 8.4 MCU のプログラミングおよびデバッグ
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCF8316A 3 相センサレス FOC 統合ドライバ
    7. 8.7 降圧レギュレータ
    8. 8.8 ステータス LED
    9. 8.9 スイッチおよびスピード入力
  10. 9改訂履歴

はじめに

MCF8316A は、4.5V~35V、8A ピークの統合型 3 相ゲート・ドライバ IC であり、モータ駆動アプリケーション用のセンサレス磁界方向制御を備えています。高精度にトリムされた 3 つの温度補償付きハーフブリッジ MOSFET、ゲート・ドライバ、チャージ・ポンプ、電流センスアンプ、外部負荷用のリニア・レギュレータ、可変降圧レギュレータを備えています。また、I2C インターフェイス・バリアント (MCF8316A) は、各種デバイス設定を構成したり、外部コントローラからフォールト診断情報を読み出したりするための標準 I2C インターフェイスも備えています。

MCF8316AEVM には、micro-USB コネクタから UART へ USB 通信を変換するためのオンボード FTDI チップ、また、MCF8316A とインターフェイスするためのオンボード MSP430FR2355 MCU が含まれています。さらに、 MCF8316A デバイスの SPI バリアント用の SPI 通信も装備しています。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト・ポイントを多数備えており、このデバイスのさまざまな機能の評価およびデバイス固有の設定の構成が可能です。

このドキュメントは、 MCF8316AEVM を補足するスタートアップガイドとなるものです。MCF8316A デバイスのリファレンス・ハードウェアの設計、実装、および検証を行うエンジニアを対象としています。

GUID-20210823-SS0I-TGXW-ZBLZ-B6JTLX9DZZJF-low.png図 2-1 MCF8316AEVM プリント基板 (PCB - 上面図)