JAJU838 August   2021 MCF8316A

 

  1.   商標
  2. 1注意および警告
  3. 2はじめに
  4. 3クイック・スタート・ガイド
  5. 4ハードウェアとソフトウェアの概要
    1. 4.1 ハードウェア接続の概要 – MCF8316AEVM
    2. 4.2 接続の詳細
    3. 4.3 MSP430FR2355 マイクロコントローラおよびユーザー・インターフェイス
    4. 4.4 LED ライト
    5. 4.5 ユーザーが構成可能な設定
  6. 5ハードウェア設定
  7. 6MCF8316A GUI アプリケーション
    1. 6.1 GUI の実行
    2. 6.2 オフライン・インストーラ
  8. 7MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア
    1. 7.1 Code Composer Studio のダウンロードおよび MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア・コードのインポート
    2. 7.2 eZ-FET を使用した MSP430FR2355 のプログラム
  9. 8回路図
    1. 8.1 主電源およびπ型フィルタ
    2. 8.2 コネクタおよびインターフェイス
    3. 8.3 USB から UART への変換
    4. 8.4 MCU のプログラミングおよびデバッグ
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCF8316A 3 相センサレス FOC 統合ドライバ
    7. 8.7 降圧レギュレータ
    8. 8.8 ステータス LED
    9. 8.9 スイッチおよびスピード入力
  10. 9改訂履歴

ハードウェア設定

モータの駆動に必要なハードウェアは、 MCF8316AEVM、Micro-USB ケーブル、DC 出力 4.5V~35V の電源です。 MCF8316AEVM を起動するには、次の手順に従います。

  1. DC 電源をヘッダ J7 に接続します。逆極性保護およびπ型フィルタを評価基板に適用する場合は、VBAT および PGND に接続します。それ以外の場合は、VM および PGND に接続して、逆極性保護およびπ型フィルタをバイパスします。
  2. ユーザーが構成可能なジャンパ設定を適用します。詳細については、「Topic Link Label4.5」セクションを参照してください。
  3. プログラムを MCU にフラッシュ書き込みします (Topic Link Label4 を参照)。GUI Composer で GUI を起動し、4 ピン JTAG 接続を切断します。
  4. Micro-USB ケーブルを MCF8316AEVM およびコンピュータに接続します。
  5. 電源をオンにして PCB に電源を投入します。

MCF8316AEVM を外部マイクロコントローラとともに使用する場合は、ジャンパブリッジ J6 からすべてのシャント・ジャンパを取り外します。ジャンパ・ブリッジの左側のピンに、外部MCU からのジャンパ線を接続します。