JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
スリープ・モード・エントリ制御のサブ回路 (図 3-11 を参照) は、DRV8328 のスリープ・モード・エントリ・ピンの制御に使用します。このピンが論理 Low にプルされると、デバイスは低電力スリープ・モードに移行します。MSPM0G1507 MCU からの制御 nSLEEP 信号を使用して、サブ回路でスリープ・モード・エントリ・ピンを切り替えることができます。
この信号が論理 High にプルされると、DRV8328 のスリープ・モード・エントリ・ピンは Low にプルされ、低電力スリープ・モードに移行します。この信号が論理 Low にプルされると、スリープ・モード・エントリ・ピンは High にプルされ、DRV8328 はオン状態を維持します。
J7 が切断されている場合は、nSLEEP は MCU によって Low レベルに制御され、スリープ・モードに移行します。通常のテストでは、J7 を短絡させることができます (nSLEEP は常にイネーブル)。