JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
MOSFET を選択する際の主な要件は次のとおりです。
このリファレンス・デザインは、6 個の CSD18510Q5B MOSFET を使用して 3 相インバータを実装しており、要件を満たしています。MOSFET の定格は最大 40V で、SON 5mm x 6mm NexFET™ パワー MOSFET に 0.79mΩ の RDS(ON) を備えており、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるよう設計されています。