図 4-3 に、DRV8328 のゲート駆動出力、および DC バス電圧 18V DC における対応の MCU PWM 信号を示します。ゲート駆動電圧は約 13V で、これは標準的な MOSFET が効率的にゲート駆動できる数値です。
図 4-4 に、DC バス電圧 5V での DRV8328 のケート駆動電圧を示します。この値は、放電されたリチウムイオン・バッテリから供給される最小電圧です。ゲート駆動出力電圧は約 9V です。
- CH1 (青):ハイサイド VGS
- CH2 (シアン):ローサイド VGS
|
- CH1 (青):ハイサイド VGS
- CH2 (シアン):ローサイド VGS
|