JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
図 3-2 に DRV8328 のゲート・ドライバの回路図を示します。PVDD は DC 電源入力です。ここでは、PVDD は 18V のバッテリ電圧です。10μF のコンデンサ (C6) は PVDD のコンデンサとして使用されています。C10 はチャージ・ポンプ・コンデンサです。ローサイド・ゲート・ドライバの電源電圧は、PVDD 電源からのリニア・レギュレータ GVDD 付きチャージ・ポンプを使用して生成され、12V に調整されます。電圧定格とコンデンサの選択については、「DRV8328 4.5~60V 3 相 BLDC ゲート・ドライバ」データシートを参照してください。