JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
MSPM0G1507 は、高性能なアナログ・ペリフェラルの他にも、プログラマブル・ゲイン付きゼロドリフト、ゼロクロスオーバー・オペアンプを 2 つ搭載しています。ローサイド電流測定は、一般に過電流保護、外部トルク制御、または外部コントローラによるブラシレス DC の整流を実装するために使用されます。MCU に搭載されているオペアンプの 1 つを使用して、ハーフブリッジ電流の合計値を検出できます。電流センスのゲイン測定はソフトウェアで構成可能なため、電流センス抵抗と入力直列抵抗以外の部品は追加不要です。
OPA ペリフェラルは、以下の主な電流検出機能にも対応しています。
オペアンプの出力は、MCU に内蔵された 12 ビット逐次比較型 (SAR) ADC のチャネルの 1 つで直接読み取ります。OPA+ と OPA- ピン間の電圧にオペアンプのプログラムされたゲイン (PGA) を乗算します。