JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
DRV8328C は 18V の入力電圧で 3.3V を生成し、平均 80mA の電流を供給するように設計されています。図 4-2 に、負荷電流が約 10mA 未満のときの 3.3V ラインの電圧リップルを示します。リップルは 10mV 未満であり、逆起電力センシングおよび電流センシング用の MCU ADC ピン電圧リファレンスに十分な値であると想定されています。