JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
図 4-5 に、BLDC モーターの台形波制御をテストするリファレンス・デザインで使用する PWM の回路図を示します。制御は 6 ステップのブロック整流であり、120°の電気的周期で正の位相巻線電流が流れている間は、PWM が上部スイッチに印加され、下部スイッチはアクティブ・フリーホイールで動作します。120°の電気的周期で負の位相巻線電流が流れている間は、MOSFET の下部スイッチは常時 ON になります。
図 4-6 および 図 4-7 に、ローサイドとハイサイド MOSFET の VDS および VGS 波形を示します。このスイッチング波形は、各 FET の 10Ω のゲート抵抗で取得しています。スイッチング波形は、過電圧リンギングがなくきれいです。
|
|