JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
図 3-4 に、モーターから基板へのホール・センサのインターフェイスを示します。DRV8328 ゲート・ドライバからの AVDD 出力は、ホール・センサの電源として使用されます。通常、ホール・センサにはオープン・ドレインまたはオープン・コレクタ構成があります。R4、R5、R6 はプルアップ抵抗として使用します。R9、R11、R12、および C21、C22、C23 は、ホール・センサ入力でノイズ・フィルタを形成します。