JAJU896 June 2023 ADS131M08 , MSPM0G1507
TMAG5273 は、幅広い産業用およびパーソナル・エレクトロニクス・アプリケーション向けに設計された低消費電力のリニア 3D ホール効果センサです。このデバイスは、X、Y、Z 軸に 3 つの独立したホール効果センサを内蔵しています。高精度アナログ信号チェーンと 12 ビット A/D コンバータにより、磁界のアナログ測定値をデジタル値に変換します。I2C インターフェイスは、いくつもの動作 VCC 範囲に対応するとともに、低電圧マイクロコントローラとのシームレスなデータ通信を行います。このデバイスには温度センサが内蔵されており、熱履歴の確認または特定の磁界における温度補償の計算など、各種システム機能に利用できます。TMAG5273 は、I2C インターフェイスを使用して、磁気軸と温度測定の自由な組み合わせに構成できます。さらに、このデバイスは各種の電力オプション (ウェークアップ・モードとスリープ・モードを含む) に構成できるため、設計者はシステム・レベルのニーズに基づいてシステムの消費電力を最適化できます。複数のセンサ変換方式と SPI 読み取りフレームにより、スループットと精度を最適化できます。専用の INT ピンは、低消費電力のウェークアップおよびスリープ・モード時にシステム割り込みとして使用でき、マイクロコントローラが新しいセンサ変換をトリガするためにも使用できます。超低消費電力は、2.3mA のアクティブ・モード電流、1μA のウェークアップ電流、わずか 5nA のスリープ・モード電流で定義されています。
TMAG5273 は、1.7V~3.6V の電源電圧、-40℃~+125℃の温度範囲、最高 1MHz の I2C クロック速度で動作します。