JAJU896 June 2023 ADS131M08 , MSPM0G1507
この設計のテスト・ソフトウェアは、位相 A、B、C の未加工電圧および電流の ADC 値の保存をサポートしています。これらの未加工の ADS131M08 サンプルは符号付き整数で、これらのコンバータの浮遊 DC またはオフセット値は、DC トラッキング・フィルタを使用して削除されます。フィルタ、電圧、電流の各サンプルを使用して、すべての電圧と電流に対して個別の DC 推定値が取得されます。その後この推定値が、各電圧および電流の未加工 ADC サンプルから減算されます。
結果として得られる瞬間的な電圧および電流のサンプルを使用して、次の中間結果を生成します。
フォアグラウンド・プロセスは、これらの累算値を処理します。