JAJU896A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
電流入力のアナログ フロント エンドは、電圧入力のアナログ フロント エンドとは異なります。電流チャネルに使用されるアナログ フロント エンドを、図 2-4 に示します。この図では、位相 A について、CT からの正と負のリードが、ヘッダー J4 のピン 1 とピン 3 に接続されています。位相 B と位相 C についても、同様の回路が CT に使用されます。
電流のアナログ フロント エンドは、電磁干渉フィルタ ビーズ (R35 と R39)、電流トランス用の負荷抵抗 (R37 と R38) 、アンチエイリアス フィルタとして機能する RC ローパス フィルタ (R36、R40、C13、C15、C14) のフットプリントで構成されます。
図 2-4 に示すように、抵抗 R37 と R38 は負荷抵抗で、直列に接続されています。THD 性能を高くするため、1 つの負荷抵抗ではなく 2 つの同一の負荷抵抗を直列にし、共通のポイントで GND に接続しています。この分割負荷抵抗の構成により、ADC の正端子と負端子に供給される波形は互いに 180 度の位相差があることが保証され、この ADC で最良の THD が得られます。合計負荷抵抗は、使用する電流範囲と CT の巻線比仕様に基づいて選択します (この設計では、巻線比が 2000 の CT を使用します)。この設計の負荷抵抗の合計値は 12.98Ω です。
与えられた最大電流、CT 巻線比、負荷抵抗値について、電流 ADC チャネルに供給される差動電圧の範囲を計算する方法を、式 2 に示します。
この設計は最大電流が 100A、CT の巻線比が 2000、負荷抵抗が 12.98Ω なので、メータの最大電流定格 (100A) が適用されたとき、電流 ADC への入力信号の電圧スイングは最大 ±918mV (649mVRMS) です。この ±918mV の最大入力電圧は、電流チャネルについて選択された PGA ゲインの 1 について、デバイスの ±1.2V の入力範囲に十分に収まっています。