JAJU926 March 2024
通常、電源ノイズによりホール センサの出力電圧に追加のノイズが発生し、センサの精度が低下します。電源除去比 (PSRR) は、ホールセンサにとって重要なパラメータです。PSRR テストでは、300mV、100kHz のピーク ツー ピークリップルを TMCS1123 の電源電圧に注入します。TMCS1123 の出力電圧リップルは、電源リップルを除去する能力を示しています。このテストでは、 DC 電源および信号ジェネレータを使用してこのリップルを生成します。図 4-24 にブロック図を示します 。
図 4-25 で紫の曲線は、注入された電圧リップルであり、ピーク ツー ピーク値 320mV、周波数100kHz です。このオシロスコープ波形は、TMCS1123 の基準電圧 VREF と出力電圧 VOUT の両方に同じ周波数リップルがあることを示しています 。VREF および VOUT を 100ms にわたって記録し 、波形のピーク ツー ピーク値を 100ms 測定し、その値を電源リップルがない状況の結果と比較します。
電源リップルを付加した場合、VOUT のリップルは 94mVPP、差動出力電圧 VOUT – VREF のリップルは 80mV です。TMCS1123 で差動出力を使用すると、電源リップルによって発生する出力ノイズを低減し、測定精度を向上させるのに役立ちます。
図 4-28~図 4-31 に、ADS7043 および AMC1035 のサンプリング データを示します。
ADS7043 の場合、ピーク ツー ピーク ノイズは約 600mA、AMC1035 の場合、約 450mA です。これらの結果は、セクション 4.4.1.1 の DC ノイズテスト結果と一致してい ます。デルタ シグマ変調器を使用すると、電源リップルによる影響をさらに低減できます。
この結果には、信号周波数 (100kHz) がサンプリング周波数 (10kHz) よりも高いことによるスペクトル エイリアシングが現れています。