JAJU926 March 2024
ノイズ テストの詳細については、セクション 4.4.1.1 を参照してください 。DC ENOB については、0A 入力時の等価入力電流ノイズをテストして ENOB を計算します。ADC の変換結果を記録することにより、SNR および ENOB を計算できます。表 5-1 に、テスト結果を示します。
デバイス | TMCS1123B3 | 他社のデバイス | |||
---|---|---|---|---|---|
帯域幅 | 250kHz | 120kHz | |||
フルスケール レンジ | ±22A | ±18A | |||
ADC | ADS7043 | AMC1035 Sinc3 64OSR | ADS7043 | AMC1035 Sinc3 64OSR | |
DC 性能 | RMS /mA | 91 | 64 | 89 | 66 |
SNR /dB | 48 | 51 | 46 | 49 | |
ENOB /ビット | 7.6 | 8.1 | 7.3 | 7.8 |
TMCS1123B3 の線形測定範囲は ±20.7A、フルスケール範囲は ±22A です。その線形範囲は、フルスケール範囲の最大 94.1%です。競合他社のデバイスの線形測定範囲は ±15A 、フルスケール範囲は ±18A です。その線形範囲は、フルスケール範囲の最大 83.3% です。
TMCS1123 の帯域幅 (250kHz) は、競合他社のデバイス (120kHz) より大きくなっていますが、入力電流ノイズはほぼ同じです。つまり、 TMCS1123 は、競合他社のデバイスよりもノイズ密度が低くなっています。追加のフィルタ回路を加えると、TMCS1123 の精度をさらに向上させることができます。