JAJU936 May   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 の動作
        1. 2.3.1.1 定電流ソース (供給)
          1. 2.3.1.1.1 設計目標
          2. 2.3.1.1.2 設計の説明
          3. 2.3.1.1.3 デザイン ノート
          4. 2.3.1.1.4 設計手順
        2. 2.3.1.2 電流検出
          1. 2.3.1.2.1 設計目標
          2. 2.3.1.2.2 設計の説明
          3. 2.3.1.2.3 設計手順
        3. 2.3.1.3 負荷の接続とクランプ
        4. 2.3.1.4 修正したウィンドウ コンパレータ
        5. 2.3.1.5 デジタル ロジック ゲート
      2. 2.3.2 状況の指標
        1. 2.3.2.1 通常動作 (閉じた接続) の状態
        2. 2.3.2.2 オープン接続状態
        3. 2.3.2.3 バッテリ短絡状態
        4. 2.3.2.4 グランド短絡状態
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 通常動作 (閉じた接続) のテスト結果
      2. 3.3.2 オープン接続のテスト結果
      3. 3.3.3 バッテリ短絡テスト結果
      4. 3.3.4 グランド短絡テストの結果
      5. 3.3.5 ディセーブル (シャットダウン) のテスト結果
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ツールとソフトウェア
  12. 6ドキュメントのサポート
  13. 7サポート・リソース
  14. 8商標
  15. 9著者について
設計手順

本回路の伝達関数を次に示します。

式 1. Io = R 2 R 5 × (R 1 + R 2 ) × Vi
  1. 入力の分圧器の抵抗 R1 および R2 を選択します。アンプの非反転入力端子 Vi の同相入力電圧が、セクション 2.3.1.4 セクションで設定した下側スレッショルド電圧よりも低くなるように、これらの抵抗の値を設定します。このリファレンス デザインの場合、下側スレッショルドは 1.33V に設定されているため、Vi の値を 1V に設定します。
    式 2. V i n + = V i × R 2 R 1 + R 2  
    式 3. L e t   R 1 = 10 k Ω   ( S t a n d a r d   v a l u e ) ,   R 2 10 k Ω + R 2 = 1 V 5 V
    式 4. R 2 = 4 × R 1 = 40 k Ω
  2. 検出抵抗 R5 を計算します。検出抵抗の値をできるだけ小さくすることで、負荷コンプライアンス電圧を最大化し、消費電力を低減します。検出抵抗の両端の電圧を 1V に設定します。電圧降下を 1V に制限することで、検出抵抗で消費される電力は、フルスケール出力時で 100mW に制限されます。
    式 5. L e t   V i n + = 1 V   a n d   I O = 10 m A R 5 = V i n + I O = 1 V 10 m A = 100 Ω
  3. 設計の際に補償用部品 R3、R4、C1 を適切な値に設定する方法については、TI プレシジョン ラボを参照してください。