JAJU936 May   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 の動作
        1. 2.3.1.1 定電流ソース (供給)
          1. 2.3.1.1.1 設計目標
          2. 2.3.1.1.2 設計の説明
          3. 2.3.1.1.3 デザイン ノート
          4. 2.3.1.1.4 設計手順
        2. 2.3.1.2 電流検出
          1. 2.3.1.2.1 設計目標
          2. 2.3.1.2.2 設計の説明
          3. 2.3.1.2.3 設計手順
        3. 2.3.1.3 負荷の接続とクランプ
        4. 2.3.1.4 修正したウィンドウ コンパレータ
        5. 2.3.1.5 デジタル ロジック ゲート
      2. 2.3.2 状況の指標
        1. 2.3.2.1 通常動作 (閉じた接続) の状態
        2. 2.3.2.2 オープン接続状態
        3. 2.3.2.3 バッテリ短絡状態
        4. 2.3.2.4 グランド短絡状態
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 通常動作 (閉じた接続) のテスト結果
      2. 3.3.2 オープン接続のテスト結果
      3. 3.3.3 バッテリ短絡テスト結果
      4. 3.3.4 グランド短絡テストの結果
      5. 3.3.5 ディセーブル (シャットダウン) のテスト結果
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ツールとソフトウェア
  12. 6ドキュメントのサポート
  13. 7サポート・リソース
  14. 8商標
  15. 9著者について

通常動作 (閉じた接続) の状態

すべての負荷抵抗が直列に接続されている場合、TIDA-020069 は通常動作 (閉じた接続) の状態にあります。この状態では、図 3-7 のテスト結果画像に示すように、「Normal Operation」(通常動作) と表示されたオンボード LED が点灯します。この状態は、HVIL システム内のすべての高電圧コネクタが閉じた安全な接続を表しています。HEV/EV では、車両の電源がオンである限り、これは通常動作と見なされます。TIDA-020069 はすべての高電圧コネクタが安全に接続されていることを示しているので、この状態では、高電圧バッテリは有効化されます。

図 2-15 に、通常動作中の HVIL-Send と HVIL-Return に期待される動作を示します。高電圧コネクタは、TIDA-020069 と直列に接続された抵抗としてモデル化されています。この状態では、電流は、インターロック ループと各高電圧コネクタを通って流れ、TIDA-020069 に戻ります。

TIDA-020069 通常動作 (閉じた接続) の状態図 2-15 通常動作 (閉じた接続) の状態

通常動作では、HVIL-Send の期待値は上側スレッショルド電圧レベルより高く、HVIL-Return の期待値は下側スレッショルド電圧レベルと上側スレッショルド電圧レベルの間にあります。HVIL-Send と HVIL-Return の間の差動電圧は次のように表されます。

式 9. V D I F = V H V I L - S E N D - V H V I L - R E T U R N = I L O A D × R L O A D

この差動電圧 (VDIF) と電流検出アンプの高精度測定値 (VCS-output) から、TIDA-020069 が通常動作中であることが確認できます。

TIDA-020069 は、HVIL システムの多様な OEM 要件に柔軟に対応できるように設計されています。各システムの要件を満たすように、ループ電流 (ILOAD)、ループ抵抗 (RLOAD)、電源電圧を含む多くの変数を調整できます。これらの変数を変えるとしても、TIDA-020069 が通常動作状態を正しく解釈するには、閉じた接続中、下側スレッショルド電圧レベルが HVIL-Return より低く、同時に上側スレッショルド電圧レベルが HVIL-Return より低くかつ下側スレッショルドより高い必要があります。セクション 2.3.1.4 で選択する抵抗分圧比は、これらの要件を満たすように選択する必要があります。