JAJU941 August 2024 DRV8162 , INA241A
DRV8162L は、ハーフブリッジ構成で 2 つの N-CH パワー MOSFET を駆動するために使用されます。このデバイスは、最大でソース 1A、シンク 2A の 16 レベルのゲート駆動ピーク電流をサポートします。このリファレンス デザインでは、出力段で最高のスイッチング性能を実現できるように、ゲート ドライブ電流が最適化されています。