DRV8162

プレビュー

STO 機能搭載、最大 105V、シングル ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Automotive Architecture Gate driver Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 115 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Gate driver Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 115 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9
  • ハーフブリッジ構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
    • ハイサイド MOSFET ソース / ドレイン最大 102V (絶対最大定格)
    • 8V (5V DRV8162L)~20V のゲート ドライブ電源
    • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 機能安全品質管理
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 内蔵トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポート
  • 16 レベルのゲート ドライブ ピーク電流
    • 16mA~1000mA ソース電流
    • 32mA~2000mA シンク電流
    • ソース - シンク電流比 1:1、1:2、1:3
  • 可変 PWM デッド タイム挿入 20ns~900ns
  • モーター位相 (SH) スイッチング向けの堅牢な設計
    • スルーレート 50V/µs
    • 負の過渡電圧 -20V
    • 2A の強力なゲート プルダウン
  • 冗長シャットダウン用にゲート駆動電源入力を分割 (DRV8162、DRV8162L)
  • 低オフセットの電流センス アンプ (DRV8161)
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
  • 柔軟な PWM 制御インターフェイス、2 ピン PWM、1 ピン PWM、独立 PWM モード
  • 13 レベル VDS 過電流スレッショルド
  • 独立したシャットダウン ピン (nDRVOFF)
  • ゲート ドライバ ソフト シャットダウン シーケンス
  • 保護機能内蔵
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)
    • ブートストラップ低電圧 (BST_UV)
    • MOSFET 過電流保護 (VDS)
    • 貫通電流保護
    • サーマル シャットダウン (OTSD)
    • フォルト状態インジケータ (nFAULT)
  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
  • ハーフブリッジ構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
    • ハイサイド MOSFET ソース / ドレイン最大 102V (絶対最大定格)
    • 8V (5V DRV8162L)~20V のゲート ドライブ電源
    • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 機能安全品質管理
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 内蔵トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポート
  • 16 レベルのゲート ドライブ ピーク電流
    • 16mA~1000mA ソース電流
    • 32mA~2000mA シンク電流
    • ソース - シンク電流比 1:1、1:2、1:3
  • 可変 PWM デッド タイム挿入 20ns~900ns
  • モーター位相 (SH) スイッチング向けの堅牢な設計
    • スルーレート 50V/µs
    • 負の過渡電圧 -20V
    • 2A の強力なゲート プルダウン
  • 冗長シャットダウン用にゲート駆動電源入力を分割 (DRV8162、DRV8162L)
  • 低オフセットの電流センス アンプ (DRV8161)
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
  • 柔軟な PWM 制御インターフェイス、2 ピン PWM、1 ピン PWM、独立 PWM モード
  • 13 レベル VDS 過電流スレッショルド
  • 独立したシャットダウン ピン (nDRVOFF)
  • ゲート ドライバ ソフト シャットダウン シーケンス
  • 保護機能内蔵
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)
    • ブートストラップ低電圧 (BST_UV)
    • MOSFET 過電流保護 (VDS)
    • 貫通電流保護
    • サーマル シャットダウン (OTSD)
    • フォルト状態インジケータ (nFAULT)
  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート

DRV816x は、ハイサイドおよびローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できる、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバです。ゲート駆動電圧は GVDD 電源ピンから生成され、内蔵ブートストラップ回路はハイサイド FET を最大 102V ドレインまで駆動するために使用されます。スマート ゲート ドライブ アーキテクチャは、最大でソース 1A、シンク 2A の 16 レベル (48 通りの組み合わせ) のゲート駆動ピーク電流をサポートし、ゲート駆動電流の内蔵タイミング制御機能も搭載しています。これらのデバイスを使用して、ブラシレス / ブラシ付き DC モータ、PMSM、ステッピング モータ、SRM、ソレノイドなど、各種の負荷を駆動できます。

電源低電圧、FET 過電流、ダイ過熱に対する保護機能が内蔵されています。nFAULT ピンは、保護機能によって検出されたフォルト イベントを通知します。nDRVOFF ピンは、PWM 制御から独立して電力段のシャットダウンを開始します。DRV8162 および DRV8162L デバイスは、セーフ トルク オフ (STO) 機能を補助するために、分割電源アーキテクチャを採用しています。

ゲート駆動電流、デッドタイム、PWM 制御インターフェイス、過電流検出など、デバイスの多くのパラメータは、いくつかの受動部品をデバイスのピンに接続して構成できます。内蔵のローサイド電流センス アンプ (DRV8161) は、電流測定情報をコントローラに返します。

DRV816x は、ハイサイドおよびローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できる、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバです。ゲート駆動電圧は GVDD 電源ピンから生成され、内蔵ブートストラップ回路はハイサイド FET を最大 102V ドレインまで駆動するために使用されます。スマート ゲート ドライブ アーキテクチャは、最大でソース 1A、シンク 2A の 16 レベル (48 通りの組み合わせ) のゲート駆動ピーク電流をサポートし、ゲート駆動電流の内蔵タイミング制御機能も搭載しています。これらのデバイスを使用して、ブラシレス / ブラシ付き DC モータ、PMSM、ステッピング モータ、SRM、ソレノイドなど、各種の負荷を駆動できます。

電源低電圧、FET 過電流、ダイ過熱に対する保護機能が内蔵されています。nFAULT ピンは、保護機能によって検出されたフォルト イベントを通知します。nDRVOFF ピンは、PWM 制御から独立して電力段のシャットダウンを開始します。DRV8162 および DRV8162L デバイスは、セーフ トルク オフ (STO) 機能を補助するために、分割電源アーキテクチャを採用しています。

ゲート駆動電流、デッドタイム、PWM 制御インターフェイス、過電流検出など、デバイスの多くのパラメータは、いくつかの受動部品をデバイスのピンに接続して構成できます。内蔵のローサイド電流センス アンプ (DRV8161) は、電流測定情報をコントローラに返します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV816x 保護機能および電流センス アンプ搭載、100V ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 8日
ホワイト・ペーパー 車載用電子機器の未来を順調に移行させるソフトウェア定義自動車 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 29日
ホワイト・ペーパー 軟體定義車輛將汽車電子的未來推入正軌 (Rev. B) PDF | HTML 2025年 1月 29日
ホワイト・ペーパー 차량용 전자장치의 미래를 바꾸는 소프트웨어 정의 차량 (Rev. B) PDF | HTML 2025年 1月 29日
技術記事 コボットからヒューマノイドまで:大電力ロボットにおけるシステム効率と安全性の推進 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 10日
設計ガイド 統合型モーター ドライブ向け、48V、3.5kW、小型フォーム ファク タ、3 相インバータのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 3日
アプリケーション・ノート Relating Payload to Brushless DC Motor Driver Specifications PDF | HTML 2024年 12月 2日
技術記事 協作機器人到人形裝置:將系統效率與安全性推向更高功率的 機器人 PDF | HTML 2024年 12月 2日
技術記事 코봇과 휴머노이드: 고전력 로봇으로 시스템 효율성 및 안전 추진 PDF | HTML 2024年 12月 2日
アプリケーション・ノート Three-Phase vs Three-Single Half-Bridge Gate Drivers PDF | HTML 2024年 11月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8161EVM — DRV8161 の評価基板

DRV8161 評価基板 (EVM) は、BLDC モーター向けの DRV8161 ゲート ドライバを 3 個使用する、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この評価基板 (EVM) を使用すると、台形波による整流と制御を通じて BLDC モーターを駆動する DRV8161 デバイスを迅速に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-010956 — 統合型モーター ドライブ向け、48V、4kW、小型フォーム ファクタ、3 相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、公称 48V DC の入力を受け入れ、85Arms の出力電流定格で動作する 3 相インバータを提示します。100V のインテリジェント ハーフブリッジ ゲート ドライバ DRV8162L を採用すると、小型サイズ、堅牢、高効率の電力段を実現できます。セーフ トルク オフ (STO) 機能を実現するために、RV8162L の分割電源アーキテクチャを使用するマルチチャネル シャットダウン パスを提案します。DRV8162L には内部 VDS (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01629 — サーボ・ドライブ向け、スマート・ゲート・ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス・デザイン

Efficiency, protection, and integration are important design factors for compact DC-fed drives up to 60VDC. This reference design shows a three-phase inverter with nominal 48-V DC input and a 10-ARMS output current.  The 100-V intelligent three-phase gate driver DRV8350R with integrated buck (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ