DRV8161EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
DRV8161EVM
DRV8161 の評価基板
DRV8161EVM
概要
DRV8161 評価基板 (EVM) は、BLDC モーター向けの DRV8161 ゲート ドライバを 3 個使用する、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この評価基板 (EVM) を使用すると、台形波による整流と制御を通じて BLDC モーターを駆動する DRV8161 デバイスを迅速に評価できます。
特長
- 12V、24V、48V の各 BLDC (ブラシレス DC) モーター ドライブ システムで使用し、最大電流は 30A
- 16mA ~ 1A のソース (供給) と、32mA ~ 2A シンク (吸い込み) 電流の設定
- 合計 3 個のローサイド電流シャント アンプ (各 DRV8161 に 1 個を内蔵)
- 並列 MOSFET ドライブ段
- 付属しない:LAUNCHXL-F280049C
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8161EVM — DRV8161 の評価基板
TI.com で取り扱いなし
DRV8161EVM-GUI — GUI for DRV8161EVM
バージョン: 1.0.0
リリース日: 24 4 2024
GUI for Sensored trapezoidal BLDC motor control with the DRV8161EVM
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Manifest for DRV8161EVM
リリース情報
DRV8161EVM GUI for the DRV8161 Evaluation Module
ファームウェア
DRV8161EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-FIRMWARE — Firmware for DRV8161EVM
DRV8161EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-FIRMWARE — Firmware for DRV8161EVM
バージョン: 1.0.0
リリース日: 24 4 2024
Firmware for DRV8161EVM
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Manifest for the DRV8161 Sensored Trapezoidal Firmware
リリース情報
Firmware for DRV8161EVM
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8161 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 4月 26日 | |||
証明書 | DRV8161EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 15日 |