JAJU941 August 2024 DRV8162 , INA241A
このリファレンス デザインでは、モーターの DC 入力電圧 (VIN) と 3 相電圧を測定します。これらの電圧は最大 80V に達する可能性があり、ゲート ドライバ用の 12V 電圧レールを生成するために使用される降圧コンバータ LMR38101 で制限されています。
このデザインでは、電圧センス分圧器が最大センス電圧 75V をサポートするように設定されています。これは、48V のシステム定格 VIN に対して十分な値です。
図 2-3 に、75V 相電圧測定の回路図を示します。
計算には式 3 を使用しました。
ここで、
特定の分圧器には、ローパス フィルタを追加し、C2 を使用して実行します。
式 3 のモーターの相電圧と VIN 電圧の測定値には、VIN = 75V、Vout = 3.3V、R2 = 100kΩ を使用しました。これは、R5 = 4603Ω であることを意味します。このため、4700、1% の抵抗を選択しました。