JAJU941 August 2024 DRV8162 , INA241A
電力段の過電流イベントは、DRV8162L を使用して、FET のドレイン - ソース間の電圧降下 VDS を測定することにより検出します。DRV8162L の過電流トリップ スレッショルドは、13 レベルのスレッショルド オプションを持つストラップ抵抗を使用して設定できます。これらの値は、DRV8162L データシートの「電気的特性」セクションにある「保護回路」に変数 VDS_LVL として記載されています。最小値は 100mV、最大値は 2.0V です。
この機能とともにブランキング時間を使用して、FET のスイッチング中にオーバーシュートが検出されないようにすることもできます。
保護機能の詳細については、DRV8162L データシートの「ゲート ドライバ保護回路」を参照してください。