このリファレンス デザインは 3.3V にスケーリングするよう構築されているため、LAUNCHXL-F280039C 制御ボードを使用してシステムをテストしました。以下の事項も考慮されています。
- 3.0V と 3.3V の両方のリファレンス電圧をサポートできる電圧リファレンスを選定しています。このため TLV431 が使用されています。図 2-2 に回路図を示します。
- このリファレンス電圧回路を使用して、抵抗 R18 により回路に流れ込む電流の量を制御します。これは、出力電圧の安定性に影響する可能性があります。ここでは、150Ω の抵抗が選択されています。
- 次のステップでは、適切な分圧器 (R15 と R18) を選択します。その場合、R18 は 10.0kΩ に固定されます。そのため R15 には、INA241A のバイアス リファレンスが 1.5V の場合は 2.1kΩ、1.65V の場合は 3.3kΩ を選択できます。