JAJU941 August 2024 DRV8162 , INA241A
図 3-4 に、TIDA-010956 のパワーアップ シーケンスを示します。
システムのパワーアップ シーケンスは次のとおりです。48V の VIN (CH1、濃い青色) が約 5V を上回ると、LMR38010FDDAR が 12V レール (CH2、水色) に電源を供給し始めします。この 12V レールが約 5V になると、3.3V レール (CH3、紫色) がイネーブルになります。
VDC バス コンデンサの充電中、VIN はゆっくりと上昇します。VDC バス コンデンサは主に 330µF × 2 + 2.2µF × 20 で、合計は 700µF を超えます。コンデンサ基板を採用する場合は、さらに 180µF × 20 = 3.6mF を追加する必要があります。