JAJU941 August 2024 DRV8162 , INA241A
スイッチ ノードのゲート電圧と相電圧を測定するため、以下の測定を行いました。図 3-6 にテスト構成を示します。
これらのテストでは、印加されている VDC は 48V であり、開ループ ベクトル制御を使用してモーターを固定角度に設定しました。信号は相 B で測定しました。これには、ローサイド MOSFET のゲート電圧 (CH1、濃い青色)、相のスイッチ ノード電圧 (CH2、水色)、出力電流 (CH4、緑色) が含まれます。どちらの電圧も GND を基準としており、相電流はドライブからモーターへの流れを正方向とします。
セクション 3.3.2.1、セクション 3.3.2.2、およびセクション 3.3.2.3 の測定値は、電流を正の値と負の値の両方に設定した場合の相のシフトを示しています。ローサイド MOSFET のソフト スイッチングとハード スイッチングの 4 つの構成すべてを測定しました。