JAJU941 August 2024 DRV8162 , INA241A
DRV816x は、ハイサイドおよびローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できる、統合型ハーフ ブリッジ ゲート ドライバです。このデバイスは、GVDD 電源ピンからゲート ドライブ電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド FET を駆動します。トリクル チャージ ポンプにより 100% デューティ サイクルをサポートしています。このゲート ドライブのアーキテクチャは、最大でソース (供給) 1A、シンク (吸い込み) 2A のピーク ゲート駆動電流をサポートします。これらのデバイスを使用して、ブラシレス / ブラシ付き DC モーター、PMSM、ステッピング モーター、スイッチト リラクタンス モーター (SRM)、ソレノイドなど、各種の負荷を駆動できます。
1 ピン PWM、2 ピン PWM、および独立 FET PWM モードにより、コントローラ回路と簡単に接続でき、柔軟な FET 電力段構成が可能です。ハードウェア ピンを使用して、電流センス アンプのゲイン、ゲート ドライブ電流、VDS 過電流保護などのデバイス設定を構成できます。DRV8161 デバイスにはローサイド電流センス アンプが内蔵されており、電流測定情報をコントローラに送信できます。DRV8162L は、個別の GVDD ピンと GVDD_LS ピンを備えており、セーフ トルク オフ (STO) 機能のシステム設計に利用できます。
低電圧誤動作防止、FET 過電流、過熱に対する保護機能が内蔵されています。nFAULT ピンは、保護機能によって検出されたフォルト イベントを通知します。