JAJU944 August 2024
セクション 4.4.8.1 と セクション 4.4.8.2 に、TIDA-020065 の EMI 特性を示します。これらのテストは、完全に最適化されたレイアウトを使わなくても、TIDA-020065 の部品が CISPR-25 要件に合格することを示しています。テストは、0.15MHz~108MHz の周波数範囲の CISPR-25 伝導エミッションと、0.15MHz~5.925GHz の周波数範囲の放射エミッションについて行われました。
伝導エミッションと放射エミッションのテストでは、以下のテスト条件で電磁波が測定されました。
ここで、