JAJY130 December   2022 BQ79731-Q1

 

  1.   概要
  2.   Authors
  3.   3
  4.   BMS の動作原理と業界トレンド
  5.   新しいバッテリ化学物質
  6.   ワイヤレス BMS
  7.   バッテリ容量とバッテリ状態の高度な推定
  8.   セル・スーパーバイザ・ユニット (CSU) の詳細
  9.   従来型とインテリジェント型のバッテリ・ジャンクション・ボックス (BJB) の比較
  10.   BJB の詳細
  11.   バッテリ制御ユニット (BCU) の詳細
  12.   包括的なバッテリ・テスト環境エコシステムの構築
  13.   まとめ
  14.   その他のリソース:

従来型とインテリジェント型のバッテリ・ジャンクション・ボックス (BJB) の比較

BMS アーキテクチャは常に進化しています。(いわゆるパック・モニタの登場により加速している) シリコン・イノベーションにより、インテリジェント型バッテリ・ジャンクション・ボックス (BJB) と呼ばれる最新のアーキテクチャへの移行が可能になっています。従来型 BJB には機械部品のみが組み込まれていましたが、インテリジェント型 BJB はアクティブなシリコン・デバイスが BJB 自体に導入され、高電圧監視、電流センシング、絶縁検出 (従来は BCU で実行されていた機能) を実行します。

インテリジェント型 BJB のアーキテクチャ (図 5 に示す) には、いくつかの明確な利点があります。高電圧領域と低電圧領域が明確に分離されます。すべての高電圧信号は BJB で直接測定されるため、BCU は完全な低電圧設計になります。パック・モニタは独自のデイジーチェーン・インターフェイスを使用しているため、コストのかかるデジタル絶縁デバイスが不要です。デイジーチェーンによりディスクリート・コンデンサの絶縁が可能になるからです。デイジーチェーン通信には、(CAN などの) トランシーバといった他のコンポーネントが不要という利点もあります。また、通信プロトコルを制御および駆動するための追加の MCU も不要です。パック・モニタを BJB 内またはその周辺に配置すると、高電圧信号にすぐにアクセスできるようになり、BCU まで複数の長い配線で引き戻す必要がなくなります。電流を測定し、シャント電流検出を実行することもできます。

GUID-20221206-SS0I-JRLX-J782-2XFZTHFNMC22-low.png図 5 従来型 BMS アーキテクチャと最新のインテリジェント型 BJB アーキテクチャの比較。